- Produkter
- Bildebehandling / Identifikasjon
- Synssensorer
- 2D-synssensorer for gjenkjenning og inspeksjon av objekter
- O2V105
Objektinspeksjonssensor
O2V105
O2VWRNKG/O/V/GM/E1/E2/T
Objektinspeksjonssensor
O2V105
O2VWRNKG/O/V/GM/E1/E2/T
- For å sjekke tilstedeværelse, størrelse, plassering eller fullstendighet
- Pålitelig deteksjon av avvik i form eller endringer i farge
- Frittstående enhet med integrert belysning
- Intuitiv, brukervennlig håndtering
- Høyytelses Ethernet-grensesnitt for dataoverføring
For 8-polet stikkontakter er kjernefargene ikke standardisert. Vær oppmerksom på ledningen til sensoren og stikkontaktene(se datablad).
Produktegenskaper
Type av lys | hvitt lys |
---|---|
Bildeoppløsning [px] | 640,00 x 480,00 |
Maks. lesehastighet [Hz] | 20,00 |
Elektriske data
Driftsspenningstoleranse [%] | 10,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
Strømforbruk [mA] | 300,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | hvitt lys |
Bildesensor | CMOS-bildesensor svart/hvit |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 5 |
---|
Innganger
Utløser | 24 V NPN (IEC 61131-2 Typ 1); intern |
---|---|
Antall digitale innganger | 2 |
Input krets av digitale innganger | 24 V PNP; (konfigurerbar; IEC 61131-2 Typ 1) |
Utganger
Totalt antall utganger | 5 |
---|---|
Antall digitale utganger | 5; (konfigurerbar) |
Utgangsfunksjon | 24 V NPN |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Synsfeltstørrelse [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildeoppløsning [px] | 640,00 x 480,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maks. lesehastighet [Hz] | 20,00 |
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | via to trykknapper og 10-segment-skjerm eller via PC / bærbar PC med driftsprogramvare |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet |
---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Overføringshastighet | 10; 100 | ||||
Protokoll | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Fabrikkinnstilling |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 431,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 60,00 x 42,00 x 59,00 |
Materialer | hus: diecast zinc pulverlakkert; frontlinse: glass; LED-vindu: PC |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling - Ethernet
Koblinger: 1 x M12; koding: D |
Elektrisk tilkobling - Prosesstilkobling
Koblinger: 1 x M12; koding: A |