• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Bildebehandling / Identifikasjon
  3. Optisk identifikasjon
  4. Multikodeleser, inkludert tekstgjenkjenning og IO-Link
  5. O2I424

1D/2D kodelesere

O2I424

O2IIRDKG/E1/IO/EF/TB/T

1D/2D kodelesere

O2I424

O2IIRDKG/E1/IO/EF/TB/T

  • Multikodeleser med teleobjektiv
  • Intern infrarød belysning
  • Flere koder og tekstlinjer samtidig
  • IO-Link prosessgrensesnitt
  • ce
  • ukca
  • iolink
Produktegenskaper
Type av lys infrarødt lys
Bildeoppløsning [px] 1 280,00 x 960,00
Maks. lesehastighet [Hz] 40,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA] < 380,00; (18 V typisk)
Maks. strømforbruk [mA] 650,00; (18 V med svitsjeutganger minnepinne aktiv)
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Type av lys infrarødt lys
Bølgelengde [nm] 850,00
Bildesensor CMOS-bildesensor svart/hvit
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale innganger: 1; Antall digitale utganger: 2
Innganger
Utløser ekstern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); intern
Antall digitale innganger 1
Utganger
Totalt antall utganger 2
Elektrisk design PNP/NPN; (parameteriserbar)
Antall digitale utganger 2; (konfigurerbar)
Utgangsfunksjon konfigurerbar
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,00
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] 100,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
Synsfeltstørrelse [mm]
Driftsavstand synsfelt
200 38 x 29
300 58 x 43
500 96 x 72
1000 192 x 144
1500 288 x 216
2000 384 x 288
Driftsavstand [mm] > 200,00
Bildeoppløsning [px] 1 280,00 x 960,00
Linsetype Teleobjektiv
Lesbare koder Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Kodekvalitet basert på
ISO / IEC 15415
ISO / IEC 15416
AIM DPM
ISO/IEC TR 29158
SEMI T10
Tydelige fonter Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
Retningsuavhengig avlesing ja
Maks. skråstilling i forhold til bildeplanen [°] 45,00
Maks. lesehastighet [Hz] 40,00
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling Lær button; via PC med ifm Vision Assistant
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM3 (230,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
Nødvendig hovedporttype A
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 1699
Ethernet
Antall Ethernet-grensesnitt 1
Transmisjonstandard 10Base-T; 100Base-TX
Overføringshastighet 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll TCP/IP
Fabrikkinnstilling
IP-adresse: 192.168.0.69
delnettverksmaske: 255.255.255.0 (Class C)
gatewayens IP-adresse: 192.168.0.201
MAC-adresse: se typeskilt
Brukstype parameterinnstilling
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -10,00...50,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet [%] 90,00; (ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet [m] 4 000,00
Beskyttelse IP 65
Grad av tilsmussing_ 3,00
Tester/godkjenninger
EMC
EN IEC 61000-6-4 stråling av interferens industrielle miljøer
EN IEC 61000-6-2 immunitet industrielle miljøer
Støtmotstand
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / ikke repeterende
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / repeterende
Vibrasjonsmotstand
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Fotobiologisk sikkerhet fritatt fra gruppe; (EN 62471)
Elektrisk beskyttelse
EN IEC 61010-2-201 strømforsyning kun fra PELV-kretser
Mekaniske data
Vekt [g] 595,10
Type montering skrumontering; (borehull M4 x 7 mm)
Dimensjoner [mm] 45,00 x 45,00 x 86,00
Materialer hus: diecast zinc pulverlakkert; frontlinse: PMMA; LED-vindu: PC; trykknapp: POM
Tetningsmateriale FKM
Tiltrekkingsmoment [Nm] 2,10
Displayer/driftselementer
Display
Funksjon 2 x LED, grønn
Funksjon 2 x LED, gul
Lære-Funktion 1 x LED, grønn
Lære-Funktion 1 x LED, gul
Driftselementer
1 x Lære-Taste
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt)
Driftsprogramvare
Monteringstilbehør
Adapterkabel
beskyttelses- og filterruter
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.