• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Nivåsensorer
  4. Til bruk i applikasjoner med kjølevæsker, rengjøringsmidler og smøremidler samt hydraulikkoljer
  5. LI2131

sensorer for punktnivådeteksjon

LI2131

LI0132--K-00KQPKG/US/WHG

sensorer for punktnivådeteksjon

LI2131

LI0132--K-00KQPKG/US/WHG

  • For pålitelig punktnivåovervåking i tanker og containere
  • Deteksjon av minimumsnivå, lekkasje eller overløp av tanker
  • Enkel tom og full justering ved å trykke på bare én trykknapp
  • Egnet for vann, oljer og kjølevæsker
  • Med godkjenning i henhold til den tyske føderale vannloven (WHG)
  • Integrert temperaturmåling via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • whg
  • iolink
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 2
Fabrikkinnstilling Oljer; Vannbaserte medier
Probelengde L [mm] 132,00
Applikasjon
Spesiell egenskap gullbelagte kontakter
Medier Væsker
Dielektrisk konstant av mediet > 1,8
Anbefalte medier vann; Vannholdige medier; Oljer; Vannbaserte medier
Kan ikke brukes til Se bruksanvisningen, kapittel "Tiltenkt bruk".
Mediumtemperatur [°C] -25,00...85,00; (søknader underlagt den tyske føderale vannloven 0...85°C)
Trykklassifisering [bar] 0,50
Vakuummotstand [mbar] -500,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 9,60...35,00 DC; (IO-Link: 18...30 DC)
Strømforbruk [mA] < 15,00
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s] < 1,00
Måleprinsipp Kapasitiv
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 2
Utganger
Totalt antall utganger 2
Utgangssignal koblingssignal; IO-Link
Elektrisk design PNP/NPN
Antall digitale utganger 2
Utgangsfunksjon
OUT-OP normalt lukket
OUT2 normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 100,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Måle - / innstillingsområde
Fabrikkinnstilling Oljer; Vannbaserte medier
Probelengde L [mm] 132,00
Aktivt område A [mm] 28
Temperaturmåling
Måleområde [°C] -25,00...85,00
Nøyaktighet/avvik
Temperaturmåling
Nøyaktighet [K] 1,5
Oppløsning [K] 0,10
Dynamisk respons T09 [s] 240,00
Responstid
Responstid [s] < 0,30
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Unterstützte Masterportklasse A
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
SDCI standard IEC 61131-9
Profiler Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO modus ja
Prosessdata analog 5,00
Behandle data binær 2,00
Min. prosess syklus tid [ms] 4,50
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 634
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...85,00
Lagringstemperatur [°C] -25,00...85,00
Beskyttelse IP 68; IP 69K; (7 dager / 3 m vanndyp / 0,3 bar: IP 68)
Tester/godkjenninger
Godkjenning WHG; Generell bygningsmyndighet godkjenning; overflow forebygging; lekkasjedeteksjon
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 i en lukket metalltank
DIN EN 61000-6-4 i plast eller åpne metalltanker
Støtmotstand
DIN EN 60068-2-27 12 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 433,00
Mekaniske data
Vekt [g] 240,00
Materialer PP forsterket fiber
Materiale (fuktede deler) PP
Probe diameter [mm] 16,00
Displayer/driftselementer
Display
drift LED, grønn
koblingsstatus LED, gul
Driftselementer
induktiv programmeringsknapp
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte