• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Analytiske sensorer
  4. Konduktivitetssensorer
  5. LDL101

ledende konduktivitetssensor

LDL101

COND CONDUCTIVITY UPW HYG G1/2

ledende konduktivitetssensor

LDL101

COND CONDUCTIVITY UPW HYG G1/2

  • For effektiv, permanent kontroll av vann- og prosesskvalitet
  • Kompakt sensordesign av høy kvalitet forhindrer feil og ikke-planlagt nedetid
  • Forenkle installasjons- og igangkjøringsprosessene
  • Tapsfri signaloverføring av måleverdier
Digital møter analog: integrere moderne IO-Link-sensorer på den analoge måten. EIO104 lar deg realisere to analoge signaler fra intelligente IO-Link-sensorer med flere prosessverdier.
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall analoge utganger: 1
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1/2 ekstern tråd tettingskjegle valgfritt:hygienisk PEEK pakning i henhold til EHEDG
Applikasjon
Spesiell egenskap gullbelagte kontakter
Medier ledende væsker
Merk på media
ultra-rent vann
Kan ikke brukes til Se bruksanvisningen, kapittel "Funksjon og egenskaper".
Mediumtemperatur [°C] -25,00...100,00; (< 1 h: 150)
Trykklassifisering [bar] 16,00
Vakuummotstand [mbar] -1 000,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA] < 60,00
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s] 2,00
Måleprinsipp konduktiv
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall analoge utganger: 1
Utganger
Totalt antall utganger 1
Utgangssignal analogt signal; IO-Link
Utgangsfunksjon analog utgang; skalerbar; Utvalg ledningsevne / Temperatur
Antall analoge utganger 1
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00
Maks. last [Ω] 500,00
Måle - / innstillingsområde
konduktivitetsmåling
Måleområde [µS/cm] 0,04...1 000,00
Oppløsning [µS/cm]
0...9,999 0.001
10...99,99 0.01
100...1000 0.1
Temperaturmåling
Måleområde [°C] -25,00...150,00
Nøyaktighet/avvik
konduktivitetsmåling
Nøyaktighet (i måleområdet) 3 % MW ± 0,03 µS/cm
Drift [%/K] 0,1 %/K MW
Repeterbarhet 1 % MW ± 0,010 µS/cm
Langsiktig stabilitet 1,5 % MW ± 0,015 µS/cm
Temperaturmåling
Nøyaktighet [K] 20...50 °C: < ± 0,5 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K
Repeterbarhet [K] 0,2
Oppløsning [K] 0,10
Responstid
konduktivitetsmåling
Responstid [s] < 2,00; (T09; Demping = 0)
Temperaturmåling
Responstid [s] < 9,00; (T09)
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
SDCI standard IEC 61131-9
Profiler Measuring Sensor, Identification and Diagnosis
SIO modus nei
Nødvendig hovedporttype A
Prosessdata analog 1,00
Min. prosess syklus tid [ms] 5,60
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 1455
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40,00...60,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...85,00
Beskyttelse IP 68; IP 69K; (7 dager / 3 m vanndyp / 0,3 bar: IP 68)
Tester/godkjenninger
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Støtmotstand
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 173,00
Mekaniske data
Vekt [g] 329,90
Materialer rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Materiale (fuktede deler) rustfritt stål (1,4435/ 316L); PEEK
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1/2 ekstern tråd tettingskjegle valgfritt:hygienisk PEEK pakning i henhold til EHEDG
Merknader
Merknader
MW = målt verdi
Merk Digital møter analog: integrere moderne IO-Link-sensorer på den analoge måten. EIO104 lar deg realisere to analoge signaler fra intelligente IO-Link-sensorer med flere prosessverdier.
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12 (EN 61067-2-101); koding: A; kontakter: gullbelagte