Kapasitiv opplyst trykknapp
KT6301
KTMEF-EMMFFKG/US/IO
Kapasitiv opplyst trykknapp
KT6301
KTMEF-EMMFFKG/US/IO
- Ergonomisk arbeid ved myk berøring av sensoren
- Oppstartsforsinkelse forhindrer utilsiktet kobling
- Anleggets tilstand indikeres via RGB-lysdioder
- Ulike innstillingsmuligheter som farge, NO/NC eller utløsning via IO-Link
- Justerbar lysstyrke og følsomhet i våte omgivelser eller når operatører bruker hansker
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Dimensjoner [mm] | Ø 32,00 / L = 39,00 |
Applikasjon
Driftsprinsipp | dynamisk; (statisk; bistable parameteriserbar) |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 30,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 150,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Responstid
Responstid [ms] | 35,00 |
---|
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | normalt åpen / normal lukket; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; lysstyrke; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Sensitivität |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 1,00 | ||||
Behandle data binær | 1,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,50 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 69K; (på forsiden) |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 318,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 80,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 32,00 / L = 39,00 |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4305 / 303); active side: PA Grilamid TR 90UV |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|