• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IGP201

Induktiv sensor

IGP201

IGK3008-FRKG/V4A/IO/US-104

Induktiv sensor

IGP201

IGK3008-FRKG/V4A/IO/US-104

  • For en nøyaktig posisjonsovervåking på maskiner
  • Fleksibel bruk takket være stort driftstemperaturområde
  • Meget høy repeterbarhet
  • Pålitelig overføring av avstanden som linearisert prosessverdi via IO-Link
  • Normalt lukket / normalt åpen og PNP/NPN justerbar via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Produktegenskaper
Elektrisk design PNP/NPN; (parameteriserbar)
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Hus gjenget type
Dimensjoner [mm] M18 x 1,00 / L = 60,00
Applikasjon
Spesiell egenskap Magnetisk felt immun
Magnetisk felt immun ja
Maks. magnetisk feltimmunitet [mT] 300,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA] < 20,00
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Utganger
Elektrisk design PNP/NPN; (parameteriserbar)
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 75,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
IO IO-Link [mm] 1,60...7,76
Måleområde IO-Link [mm] 0,80...8,00
Nøyaktighet/avvik
Repeterbarhet < 20 µm
Fabrikkkalibrering (mål: aluminium, 54x54 mm)
Oppløsning [µm] 10,00
Temperatur drift ± 3,2 µm/K
Linearitetsavvik ± 20 µm
applikasjonskalibrering (1-punkts kalibrering; mål: stål, 54x54 mm)
Oppløsning [µm] 10,00
Temperatur drift ± 4,8 µm/K
Linearitetsavvik ± 100 µm
Applikasjonskalibrering (3-punkts kalibrering; mål: stål, 36x36 mm)
Oppløsning [µm] 10,00
Temperatur drift ± 4,8 µm/K
Linearitetsavvik ± 50 µm
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
SDCI standard IEC 61131-9 CDV
Profiler Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable
SIO modus ja
Nødvendig hovedporttype A
Min. prosess syklus tid [ms] 3,20
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 1707
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...70,00
Beskyttelse IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Tester/godkjenninger
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF utstrålt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledet 10 V
EN 55011 klasse B
Vibrasjonsmotstand
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 sveipesykluser, 1 oktav per minutt, i 3 akser
Støtmotstand
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halv-sinus; 3 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene
Kontinuerlig støtmotstand
EN 60068-2-27 Eb 40 g 6 ms; 4000 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene
Rask temperaturendring
EN 60068-2-14 Na TA = -25 °C; TB = 70 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 sykluser
MTTF [ANN] 1 341,00
Innebygd programvare inkludert ja
Ul godkjenning
Ta -25...70 °C
Kapslingstype Type 1
strømforsyning Limited Voltage/Current
UL Godkjenning nr. A005
Filnummer UL E174191
Mekaniske data
Vekt [g] 69,60
Hus gjenget type
Montering kan monteres innfelt
Dimensjoner [mm] M18 x 1,00 / L = 60,00
Gjengebetegnelse M18 x 1,00
Materialer hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); sensorflate: LCP hvit; LED-vindu: PEI; låsemuttere:: rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tiltrekkingsmoment [Nm] 7,00
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 4 x LED, gul
SIO modus
utgangstrinn leveres med strøm LED, gul lys
IO-Links fordeler
mål utenfor måleområde LED, gul lys
Tilbehør
Varer som leveres
låsemuttere:: 2
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A
Diagrammer og grafer
Linearitetsavvik
x målt verdi [µm]
y Linearitetsavvik [µm]
1 Fabrikkkalibrering (mål: aluminium, 54x54 mm)
2 applikasjonskalibrering (1-punkts kalibrering; mål: stål, 54x54 mm)
3 Applikasjonskalibrering (3-punkts kalibrering; mål: stål, 36x36 mm)