Forbindelseskabel
EVF641
VDOAE050VAS0005P05STAE050VAS
Forbindelseskabel
EVF641
VDOAE050VAS0005P05STAE050VAS
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|---|
Design | strømkabel, L-kodet |
Applikasjon | Bruk i hygieniske bruksområder og i mat- og drikkevareindustrien |
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 63,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 16,00 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...100,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...55,00 | |
Lagringsfuktighet [%] | 10,00...100,00 | |
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse |
|
|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mekaniske data
Vekt [g] | 985,80 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støpt kroppsmateriale | PP | ||||||||
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4404 / 316L) | ||||||||
Tetningsmateriale | EPDM | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Kabel: 5 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: L; Støpt kropp: PP, grå; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm |