• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Tilkoblingsteknologi
  3. Tilkoblingskabler med åpen kabelende
  4. Tilkoblingskabler med stikkontakt for energiforsyning for feltmoduler
  5. EVF614

Forbindelseskabel med stikkontakt

EVF614

ADOGE050VAS0020P05

Forbindelseskabel med stikkontakt

EVF614

ADOGE050VAS0020P05

  • ce
  • ukca
  • cul
Applikasjon
Spesiell egenskap Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Design strømkabel, L-kodet
Applikasjon Bruk i hygieniske bruksområder og i mat- og drikkevareindustrien
Fri for silikon ja
Elektriske data
Driftsspenning [V] 63,00 DC
Beskyttelsesklasse III
Maks. nåværende belastning totalt [A] 16,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...100,00
Merknad om omgivelsestemperatur
cULus: …65 °C
Lagringstemperatur [°C] -25,00...55,00
Lagringsfuktighet [%] 10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse
1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse IP 65; IP 67; IP 69K
Mekaniske data
Vekt [g] 3 674,40
Støpt kroppsmateriale PP
Materiale mutter rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tetningsmateriale EPDM
Drakjede egnethet ja
Drakjede egnethet
bøyeradius for fleksibel bruk min. 10 x kabeldiameter
rejsehastighet maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s2
bøying sykluser > 1 Mio.
torsjonsstamme ± 180 °/m
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Kabel: 20 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling Koblinger: 1 x M12, rett; koding: L; Støpt kropp: PP, grå; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm