Sveiseadapter for prosessensorer
E43412
ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A
Sveiseadapter for prosessensorer
E43412
ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A
- Sveiseadapter for prosessensorer
- For bruk i industrielle og hygieniske bruksområder
- Robust hus i rustfritt stål for bruk i tøffe industrielle miljøer
- Høytrykksvurdering
Applikasjon
Design | for rør, med lekkasjeport | |
---|---|---|
Trykklassifisering [bar] | 50,00 | |
Merknad om trykkvurdering |
|
Tester/godkjenninger
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Mekaniske data
Vekt [g] | 168,70 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1,4435/ 316L) |
Sensor tilkobling | G 1/2 tettingskjegle |
Prosesstilkobling | sveiseadaptere Ø 29 mm |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | 0,4 / 4 |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|