• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Adaptere, prosesstilkobling
  4. T-stykker
  5. E43318

T-stykke

E43318

T-PIPE/G1/2/L140/DN50

T-stykke

E43318

T-PIPE/G1/2/L140/DN50

  • Sikker installasjon av prosess-sensorer i rør
  • For bruk i industrielle og hygieniske bruksområder
  • Robust hus i rustfritt stål
  • ehedg_t
  • fcm
  • ec19352004
Applikasjon
Design for sensorer og adaptere med prosesstilkobling G ½ A
Trykklassifisering [bar] 20,00
Tester/godkjenninger
Direktivet for trykkutstyr En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.
Mekaniske data
Vekt [g] 667,50
Materialer rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling G 1/2 tettingskjegle
Prosesstilkobling sveiseadaptere Ø 53 mm
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene 0,8 / 4
Tilbehør
Varer som leveres
O-ring: 1, FKM
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.