T-stykke
E43317
T-PIPE/G1/2/L120/DN40
T-stykke
E43317
T-PIPE/G1/2/L120/DN40
- Sikker installasjon av prosess-sensorer i rør
- For bruk i industrielle og hygieniske bruksområder
- Robust hus i rustfritt stål
Applikasjon
Design | for sensorer og adaptere med prosesstilkobling G ½ A |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 25,00 |
Tester/godkjenninger
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Mekaniske data
Vekt [g] | 407,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | G 1/2 tettingskjegle |
Prosesstilkobling | sveiseadaptere Ø 41 mm |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | 0,8 / 4 |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|