Prosessovergang Varivent
E43306
ADAPT G1/2-VARIVENT D50
Prosessovergang Varivent
E43306
ADAPT G1/2-VARIVENT D50
- For installasjon av prosess-sensorer i containere og rør
- Enkel, rask og sikker montering
- Spesielt egnet for bruk i hygieniske bruksområder
- Adapter i rustfritt stål for kravene til mat- og drikkevareindustrien
- Høytrykksvurdering
Applikasjon
Trykklassifisering [bar] | 25,00 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 367,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1,4435/ 316L) |
Sensor tilkobling | G 1/2 tettingskjegle |
Prosesstilkobling | Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | 0,4 / 4 |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|