Monteringsklemme for nivåsensorer
E43016
MOUNTING SET D16
Monteringsklemme for nivåsensorer
E43016
MOUNTING SET D16
- For installasjon av kapasitive nivåsensorer i containere
- Enkel, rask og rimelig montering
- Brukervennlig innstilling av ønsket nedsenkingsdybde på sensoren
Applikasjon
Design | for kapasative nivåsensorer LK, LI, LT, LL |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 101,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 62,00 x 41,00 x 30,00 |
Innvendig diameter [mm] | 16,00 |
Materialer | PP; metalldeler: stål: galvanisert |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 2,50 |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|