• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Monteringstilbehør og festeteknologi
  4. Monteringsklemmer
  5. E43000

Monteringsklemme for nivåsensorer

E43000

MOUNTING CLAMPS F SENSOR LK LI

Monteringsklemme for nivåsensorer

E43000

MOUNTING CLAMPS F SENSOR LK LI

  • For installasjon av kapasitive nivåsensorer i containere
  • Enkel, rask og rimelig montering
  • Brukervennlig innstilling av ønsket nedsenkingsdybde på sensoren
Applikasjon
Design for kapasative nivåsensorer LK, LI, LT, LL
Mekaniske data
Vekt [g] 17,80
Dimensjoner [mm] 33,00 x 42,00 x 30,00
Innvendig diameter [mm] 16,00
Materialer PP
Tiltrekkingsmoment [Nm] 2,50
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.