Vision Assistant Monitoring Tool
E3D310
VISION MONITORING TOOL LIC
Vision Assistant Monitoring Tool
E3D310
VISION MONITORING TOOL LIC
- Tydelig visualisering av bilder og data fra synssensorene på et dashbord
- Avvik fra måltilstanden kan raskt oppdages og årsaken identifiseres
- Enkel integrering av nye og eksisterende sensorer gjennom nettverkssøk
- Enkel prosessanalyse og trenddeteksjon takket være automatisert bilde- og datahistorikk
Applikasjon
Applikasjon | for selvstendig drift av en enbruker-PC |
---|
Bruksområder |
|
|||
---|---|---|---|---|
Enhetsadministrasjon |
|
|||
Brukergrensesnitt |
|
Programvare / programmering
Språk | Tysk; Engelsk; fransk; italiensk; spansk; portugisisk; kinesisk; japansk; koreansk |
---|---|
Data carrier | nedlasting |
Type av lisens | basislisens inkluderer 6 tilkoblinger |
Lisensklasse | fullversjon |
Systemkrav
Min. grafisk oppløsning | 1024 x 768 | |
---|---|---|
Nødvendig enhet grensesnitt | LAN Adapter - RJ45 | |
Nettverkskort | Ethernet 1 Gbit | |
Nettverksprotokoll | Ethernet TCP/IP, UDP/IP | |
Operativsystem | Microsoft Windows 10 | |
I tillegg nødvendig programvare |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 0,00 |
---|