Sveiseadapter for prosessensorer
E30531
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
Sveiseadapter for prosessensorer
E30531
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
- Sveiseadapter for tankbunn og vegg
- For bruk i industrielle og hygieniske bruksområder
- Robust design i rustfritt stål for bruk i tøffe industrielle miljøer
- Høytrykksvurdering
Applikasjon
Design | med lekkasjeport | |
---|---|---|
Installasjon | for tykke veggtykkelser og for ugunstige sveiseforhold; for tankbunn og vegg | |
Trykklassifisering [bar] | 16,00 | |
Merknad om trykkvurdering |
|
Tester/godkjenninger
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Mekaniske data
Vekt [g] | 362,00 |
---|---|
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1,4435/ 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / R |
Sensor tilkobling | G 1 innvendig tråd Aseptoflex Vario |
Prosesstilkobling | sveiseadaptere Ø 85,00 mm |
Forsegling | Tetning |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
|
---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|