Tetning
E30513
SEAL RING FFKM G1/2
Tetning
E30513
SEAL RING FFKM G1/2
- For pålitelig tetting av tanker, beholdere og rør
- For bruk i kombinasjon med prosess-sensorer
Applikasjon
Design | for enheter med prosesstilkobling G ½ |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -5,00...200,00 |
---|
Tester/godkjenninger
Standard | DIN EN ISO 1179-2 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 2,05 |
---|---|
Innvendig diameter [mm] | 18,50 |
Ytre diameter [mm] | 23,90 |
Materialer | FFKM |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|