• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Adaptere, prosesstilkobling
  4. O-ringer og pakninger
  5. E30497

Tetning

E30497

SEAL RING FKM G1

Tetning

E30497

SEAL RING FKM G1

  • For pålitelig tetting av tanker, beholdere og rør
  • For bruk i kombinasjon med prosess-sensorer
Applikasjon
Design for enheter med prosesstilkobling G 1
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -15,00...200,00
Tester/godkjenninger
Standard DIN EN ISO 1179-2
Mekaniske data
Vekt [g] 6,10
Innvendig diameter [mm] 29,70
Ytre diameter [mm] 35,70
Materialer FKM
Merknader
Antall i forpakning 5,00 stk.