strømsløyfeovervåking
DX1041
DISPLAY/4...20mA
strømsløyfeovervåking
DX1041
DISPLAY/4...20mA
- Pålitelig overvåking av sensorer med analoge standardsignaler
- Enkel skalering av visningsområdet
- Klar og tydelig LED-skjerm
- Direkte tilførsel fra strømsløyfen til den analoge utgangen
- Støvtett og slangevanntett installasjon i kontrollpaneler
Produktegenskaper
Hus | hus for panelmontering |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 36,00 x 72,00 x 40,00 |
Applikasjon
Applikasjon | skalerbar skjerm for sensorer med analog utgang |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 24,00 DC; (spenning genereres fra analogt signal: 4...20 mA; spenningsfall av signal: 5,1 (4,7...5,2 V)) |
---|
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall analoge innganger: 1 |
---|
Innganger
Antall analoge innganger | 1 |
---|---|
Analog inngang (strøm) [mA] | 4,00...20,00 |
Analog inngang |
|
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 65; (terminaler: IP00) |
Mekaniske data
Vekt [g] | 106,00 |
---|---|
Hus | hus for panelmontering |
Type montering | panelutsnitt: 68 x 33 mm; veggtykkelse: maks. 5 mm |
Dimensjoner [mm] | 36,00 x 72,00 x 40,00 |
Materialer | hus: polykarbonat; Forsegling: EPDM |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | plugg-in skrueterminaler: ...2,5 mm² |
---|