RFID UHF-kompaktenhet
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
RFID UHF-kompaktenhet
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
- For pålitelig identifikasjon av ID-brikker på emnebærere og produkter
- RFID UHF read/write head for long range
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- For tilkobling til IO-Link master versjon 1.1 ved hjelp av utprøvd M12-tilkobling
Applikasjon
Applikasjon | deteksjon av objekter på transportutstyr |
---|---|
Radiogodkjenning for | Canada; USA |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 250,00 |
Strømforbruk [W] | 4,80 |
Beskyttelsesklasse | III |
Arbeidsfrekvens [MHz] | 902...928 |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Overføringsstrøm EIRP [mW] | 200,00; (maksimal: 410 mW) |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
Støtmotstand |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
Elektrisk beskyttelse |
|
||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 635,80 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 120,00 x 50,00 x 113,00 |
Materialer | PBT; PC; rustfritt stål:; aluminium |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Koblinger: 1 x M12; koding: A |