• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Bildebehandling / Identifikasjon
  3. RFID
  4. Kompakte RFID-enheter med feltbussgrensesnitt
  5. DTE905

kompakt RFID-enhet

DTE905

DTRUHFA HLRWITUS04

kompakt RFID-enhet

DTE905

DTRUHFA HLRWITUS04

  • fcc
  • cul
Applikasjon
Radiogodkjenning for USA; Canada; Mexico
Elektriske data
Driftsspenning [V] 19,20...28,80 DC
Strømforbruk [mA] 500,00
Strømforbruk [W] 8,60
Beskyttelsesklasse III
Arbeidsfrekvens [MHz] 902...928
RFID standard EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Overføringsstrøm EIRP [mW] 200,00; (maksimal: 250 mW)
Utganger
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] 100,00; (max.)
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon Ethernet
Ethernet - Internet of Things
Transmisjonstandard 10Base-T; 100Base-TX
Overføringshastighet 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll MQTT JSON
Fabrikkinnstilling
IP-adresse: 192.168.0.79
delnettverksmaske: 255.255.255.0
gatewayens IP-adresse: 192.168.0.100
Brukstype parameterinnstilling; dataoverføring
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...55,00
Merknad om omgivelsestemperatur
med grunnplate og kjøleelement: -20...60 °C
Lagringstemperatur [°C] -25,00...80,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
Støtmotstand
IEC 60028-2-27 40 g (6 ms) / bump
50 g (11 ms) / enkeltstøt
Vibrasjonsmotstand
EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
Ul godkjenning
Ta -20…60 °C
Kapslingstype Type 1
strømforsyning Limited Voltage/Current
Filnummer UL E205959
Mekaniske data
Vekt [g] 692,70
Dimensjoner [mm] 113,00 x 118,60 x 50,00
Materialer hus: aluminium; PBT / PC; rustfritt stål:
Displayer/driftselementer
Display
strømforsyning 1 x LED, grønn
LED bar skjerm 4 x LED, gul signalstyrke ID-brikke
Status 2 x LED, grønn/rød feltbuss-grensesnitt
Status 2 x LED, grønn/gul Ethernet
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - Ethernet
ETH1 / ETH2 Koblinger: 2 x M12; koding: D
Elektrisk tilkobling - strømforsyning
PWR Koblinger: 1 x M12; koding: A