- Produkter
- Bildebehandling / Identifikasjon
- RFID
- Kompakte RFID-enheter med feltbussgrensesnitt
- DTE805
kompakt RFID-enhet
DTE805
DTRUHFE HLRWITUS04
kompakt RFID-enhet
DTE805
DTRUHFE HLRWITUS04
Applikasjon
Radiogodkjenning for | EU/RED; India | |
---|---|---|
Merknad om radiogodkjenning |
|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 19,20...28,80 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 500,00 |
Strømforbruk [W] | 8,60 |
Beskyttelsesklasse | III |
Arbeidsfrekvens [MHz] | 865...868 (ETSI) |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Overføringsstrøm ERP [mW] | 120,00; (maksimal: 200 mW) |
Utganger
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100,00; (max.) |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet |
---|
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | |||
---|---|---|---|---|
Overføringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||
Protokoll | MQTT JSON | |||
Fabrikkinnstilling |
|
|||
Brukstype | dataoverføring; parameterinnstilling |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...55,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 | |
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
Støtmotstand |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 734,20 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 113,00 x 118,60 x 50,00 |
Materialer | hus: aluminium; PBT / PC; rustfritt stål: |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Koblinger: 2 x M12; koding: D |
---|
Elektrisk tilkobling - strømforsyning
PWR | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|