Pulsutvidelse
DP2402
Monitoring Display-Pulse ext
Pulsutvidelse
DP2402
Monitoring Display-Pulse ext
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Dimensjoner [mm] | 63,00 x 30,00 x 24,00 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00 |
Strømforbruk [mA] | < 380,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 0,20 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2 |
---|
Innganger
Antall digitale innganger | 2; (IEC61131-2) |
---|---|
Begrensing for inngangsstrøm [mA] | 200,00 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Måle - / innstillingsområde
Samplingsfrekvens [Hz] | < 2 000,00 |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Brukstype | parameterinnstilling | ||||
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||||
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...60,00 | ||||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende) | ||||
Maks. høyde over havet [m] | 4 000,00 | ||||
Beskyttelse | IP 67 | ||||
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
Tester/godkjenninger
MTTF [ANN] | 317,00 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 84,20 |
---|---|
Vekt (uten tilbehør og emballasje) [g] | 35,00 |
Dimensjoner [mm] | 63,00 x 30,00 x 24,00 |
Materialer | hus: PA |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Driftselementer |
|
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Andre data
Inn-/ utkoblingsforsinkelse | 0...9999 ms |