• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. IO-Link
  3. IO-Link tilbehør / tilkoblingsteknologi
  4. IO-Link-omformer
  5. DP2302

Elektronisk teller

DP2302

Monitoring Display-Counter

Elektronisk teller

DP2302

Monitoring Display-Counter

  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Produktegenskaper
Elektrisk design PNP/NPN
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Dimensjoner [mm] 63,00 x 30,00 x 24,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Nominell spenning DC [V] 24,00
Strømforbruk [mA] < 380,00
Maks. nåværende belastning totalt [A] 0,20
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2
Innganger
Antall digitale innganger 2; (Tellerinngang: 1; Telleretning/Latch: 1; IEC61131-2)
Begrensing for inngangsstrøm [mA] 200,00
Utganger
Elektrisk design PNP/NPN
Antall digitale utganger 2
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Beskyttelse mot kortslutning ja
Måle - / innstillingsområde
Samplingsfrekvens [Hz] < 2 000,00
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
SDCI standard IEC 61131-9
Profiler Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel
SIO modus ja
Nødvendig hovedporttype A
Behandle data binær 1,00
Min. prosess syklus tid [ms] 6,10
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 1169
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...60,00
Merknad om omgivelsestemperatur
2000 m: -25...60 °C
3000 m: -25...53 °C
4000 m: -25...51 °C
Lagringstemperatur [°C] -25,00...60,00
Maks. relativ luftfuktighet [%] 90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet [m] 4 000,00
Beskyttelse IP 67
Grad av tilsmussing_ 2,00
Tester/godkjenninger
MTTF [ANN] 317,00
Mekaniske data
Vekt [g] 84,20
Vekt (uten tilbehør og emballasje) [g] 35,00
Dimensjoner [mm] 63,00 x 30,00 x 24,00
Materialer hus: PA
Displayer/driftselementer
Display
drift 1 x LED, grønn
Koblingsutgang 2 x LED, gul
7-segments LED-skjerm, rød/grønn konfigurerbar
Driftselementer
2 trykkring
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt)
Monteringsklemmer
Merknader
Merknader
Se bruksanvisningen for mer informasjon
Antall i forpakning 1,00 stk.
Andre data
hovedteller 0...1000000 cnt
batch-teller: 0...9999 bcnt