Evalueringssystem og visning for analoge signaler
DP2200
Analog Threshold Displ./4-20mA
Evalueringssystem og visning for analoge signaler
DP2200
Analog Threshold Displ./4-20mA
- For pålitelig grenseverdiovervåking av analoge sensorer
- Klar og tydelig LED-skjerm med rød/grønn fargeendring
- Kompakt hus med høy beskyttelsesgrad
- Brukervennlig kommunikasjon og parameterisering via IO-Link
- Pålitelig signalkonvertering av analoge måleverdier i IO-Link
Applikasjon
Applikasjon | desentralisert visning, forbehandling og konvertering av analoge signaler |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00 |
Strømforbruk [mA] | 30,00...900,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 0,80 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall analoge innganger: 1; Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Innganger
Sensortilførsel av inngangene | fra driftsspenning |
---|---|
Antall analoge innganger | 1 |
Analog inngang (strøm) [mA] | 4,00...20,00 |
Utganger
Antall digitale utganger | 1 |
---|---|
Spenningsområde DC [V] | 10,00...30,00 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 50,00 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Oppløsning av analog utgang | 10 Bit |
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet | 0,75; (% sluttverdi for måleområdet analog utgang) |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Støttede DeviceIDs |
|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Links fordeler | 1.1 |
SDCI standard | IEC 61131-9 |
Profiler | Smart Sensor |
SIO modus | ja |
Nødvendig hovedporttype | A |
Prosessdata analog | 1,00 |
Behandle data binær | 1,00 |
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,00 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C); ikke kondenserende) |
Maks. høyde over havet [m] | 4 000,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
Tester/godkjenninger
MTTF [ANN] | 373,00 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 108,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 63,00 x 30,00 x 24,00 |
Materialer | PA |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12; koding: A |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 1 x M12; koding: A |