Omformer IO-Link – 0–10 V
DP1223
Converter IO-Link/2x0-10V
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 2 |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00 |
Strømforbruk [mA] | 300,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 0,20 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 2 |
---|
Utganger
Antall analoge utganger | 2 |
---|---|
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00 |
Min. last motstand [Ω] | 3 000,00 |
Nøyaktig analog utgang [%] | 0,25 |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiler | Smart Sensor | ||||||||
SIO modus | nei | ||||||||
Nødvendig hovedporttype | A/B | ||||||||
Prosessdata analog | 2,00 | ||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,60 | ||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | applikasjonsspesifikk tagg | ||||||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 | |||
---|---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|||
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...70,00 | |||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende) | |||
Maks. høyde over havet [m] | 4 000,00 | |||
Beskyttelse | IP 67 | |||
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
Tester/godkjenninger
MTTF [ANN] | 432,00 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 91,00 |
---|---|
Materialer | hus: PA |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |