omformer 0–10 V – IO-Link
DP1222
Converter 2x0-10V/IO-Link
omformer 0–10 V – IO-Link
DP1222
Converter 2x0-10V/IO-Link
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall analoge innganger: 2 |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00 |
Strømforbruk [mA] | < 380,00 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall analoge innganger: 2 |
---|
Innganger
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 200,00 |
---|---|
Antall analoge innganger | 2 |
Analog inngang (spenning) [V] | 0,00...10,00 |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||
Profiler | Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel | ||||||
SIO modus | nei | ||||||
Nødvendig hovedporttype | A/B | ||||||
Prosessdata analog | 2,00 | ||||||
Støttede DeviceIDs |
|
Min. prosess syklus tid [ms] | 4,30 |
---|
Min. prosess syklus tid [ms] | 4,60 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 | |||
---|---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|||
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...70,00 | |||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende) | |||
Maks. høyde over havet [m] | 4 000,00 | |||
Beskyttelse | IP 67 | |||
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
Tester/godkjenninger
MTTF [ANN] | 504,00 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 92,00 |
---|---|
Materialer | hus: PA |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |