Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking
DI6005
DGA4007-WRKG/IO/US
Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking
DI6005
DGA4007-WRKG/IO/US
- Pålitelig berøringsfri overvåking av rotasjonshastigheten med hensyn til underturtall
- 2 i 1: hastighetssensor og evaluering i ett kompakt hus
- Enkel innstilling av koblingspunktet via instrueringsknapp eller IO-Link
- Redusert installasjonskompleksitet
- Med IO-Link for overføring av signaler og diagnosedata
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Sensorrekkevidde [mm] | 7,00 |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 75,00 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | evaluering av roterende og lineære bevegelser med hensyn til underspeed; blokkere |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 15,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) | ||||
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 | ||||
Fabrikkinnstilling |
|
||||
Beskyttelse mot kortslutning | ja | ||||
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Utgangssignal | koblingssignal |
---|---|
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Utgangssignal | Pulssignal; koblingssignal; (parameteriserbar) |
---|---|
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | < 500,00 |
Puls utgang | eksternevaluering av svekkede impulser |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 7,00 |
---|
Måle - / innstillingsområde
Måleområde [Imp/min] | 1,00...32 000,00 |
---|---|
Innstillingsområde [Imp/min] | 3,00...24 000,00 |
Måleprinsipp | induktiv |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,50 / kobber: 0,40 |
---|---|
Hysterese [X01] | 10,00 |
Hysterese [X15] | 10,00...30,00 |
Repeterbarhet IO-Link [%] | 1; (av den endelige verdien av måleområdet) |
Temperatur drift | ± 10 %; (av den endelige verdien av måleområdet) |
Responstid
Oppstartsforsinkelse [s] | 0,00...15,00; (I trinn av: 1 s; Standard: 10 s) |
---|---|
Maks. dempingfrekvens [Imp/min] | 60 000,00 |
Oppstartsforsinkelse [s] | 0,00...30,00; (I trinn av: 100 ms; Standard: 10 s) |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profiler | Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI | ||||||||||
SIO modus | ja | ||||||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,70 | ||||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | slå på syklus teller; driftstimer teller; intern temperatur; applikasjonsspesifikk tagg | ||||||||||
Støttede DeviceIDs |
|
||||||||||
Merk |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||
Saltspraytest |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 471,00 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 52,78 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 75,00 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); sensorflate: PBT; LED-vindu: PEI; låsemuttere:: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 35,00 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|