• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Hastighetssensorer
  4. Kompakte hastighetsmålere
  5. DI6004

Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DI6004

DGA4012-WRKG/IO/US

Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DI6004

DGA4012-WRKG/IO/US

  • Pålitelig berøringsfri overvåking av rotasjonshastigheten med hensyn til underturtall
  • 2 i 1: hastighetssensor og evaluering i ett kompakt hus
  • Enkel innstilling av koblingspunktet via instrueringsknapp eller IO-Link
  • Redusert installasjonskompleksitet
  • Med IO-Link for overføring av signaler og diagnosedata
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Produktegenskaper
Elektrisk design PNP/NPN; (parameteriserbar)
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Sensorrekkevidde [mm] 12,00
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Hus gjenget type
Dimensjoner [mm] M18 x 1,00 / L = 75,00
Applikasjon
Spesiell egenskap gullbelagte kontakter
Applikasjon evaluering av roterende og lineære bevegelser med hensyn til underspeed; blokkere
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA] < 15,00
Beskyttelsesklasse II
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Utganger
Elektrisk design PNP/NPN; (parameteriserbar)
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,50
Fabrikkinnstilling
Elektrisk design: PNP
Utgangsfunksjon: normalt åpen
Koblingspunkt: 100 Imp/min
Utgang OUT2: Puls utgang
Beskyttelse mot kortslutning ja
Overbelastningsbeskyttelse ja
Koblingsutgang (OUT1)
Utgangssignal koblingssignal
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 250,00
Puls utgang / Koblingsutgang (OUT2)
Utgangssignal Pulssignal; koblingssignal; (parameteriserbar)
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] < 500,00
Puls utgang eksternevaluering av svekkede impulser
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] 12,00
Måle - / innstillingsområde
Måleområde [Imp/min] 1,00...32 000,00
Innstillingsområde [Imp/min] 3,00...24 000,00
Måleprinsipp induktiv
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,50 / kobber: 0,40
Hysterese [X01] 10,00
Hysterese [X15] 10,00...30,00
Repeterbarhet IO-Link [%] 1; (av den endelige verdien av måleområdet)
Temperatur drift ± 10 %; (av den endelige verdien av måleområdet)
Responstid
Oppstartsforsinkelse [s] 0,00...15,00; (I trinn av: 1 s; Standard: 10 s)
Maks. dempingfrekvens [Imp/min] 60 000,00
IO-Link
Oppstartsforsinkelse [s] 0,00...30,00; (I trinn av: 100 ms; Standard: 10 s)
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
SDCI standard IEC 61131-9
Profiler Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI
SIO modus ja
Nødvendig hovedporttype A
Min. prosess syklus tid [ms] 3,70
IO-Link prosessdata (syklisk)
Funksjon bit lengde
Prosessverdier 32
Enhetsstatus 4
binær veksling informasjon 2
IO-Link-funksjoner (acyclical) slå på syklus teller; driftstimer teller; intern temperatur; applikasjonsspesifikk tagg
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 1444
Merk
For ytterligere informasjon vennligst se IODD PDF-filen under "Nedlastinger"
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...85,00
Beskyttelse IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Tester/godkjenninger
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF utstrålt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledet 10 V
EN55011 klasse B
Vibrasjonsmotstand
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz)
50 sveipesykluser, 1 oktav per minutt, i 3 akser
Støtmotstand
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halv-sinus; 3 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene
Kontinuerlig støtmotstand
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene
Rask temperaturendring
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = <10 s 50 sykluser
Saltspraytest
EN 60068-2-52 Kb alvorlighetsgrad 5 (4 testsykluser)
MTTF [ANN] 467,00
Ul godkjenning
Ta -25...70 °C
Kapslingstype Type 1
strømforsyning Limited Voltage/Current
UL Godkjenning nr. A041
Filnummer UL E174191
Mekaniske data
Vekt [g] 52,70
Hus gjenget type
Montering kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner [mm] M18 x 1,00 / L = 75,00
Gjengebetegnelse M18 x 1,00
Materialer hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); sensorflate: PBT; LED-vindu: PEI; låsemuttere:: rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tiltrekkingsmoment [Nm] 35,00
Displayer/driftselementer
Display
drift 4 x LED, grønn
Koblingsutgang 4x LED, gul
feilmelding 4x LED, rød
Tilbehør
Varer som leveres
låsemuttere:: 2
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte