- Produkter
- Systemer for mobile maskiner
- Enheter for drift og overvåking
- Robust HMI med 64-biters multikjerneprosessorer
- CR1140
Programmerbar grafisk skjerm for styring av mobile maskiner
CR1140
ecomatDisplay/4.3"/STD./E
Programmerbar grafisk skjerm for styring av mobile maskiner
CR1140
ecomatDisplay/4.3"/STD./E
- Kraftig, robust HMI med moderne 64-bits arkitektur
- RGB-bakgrunnsbelyste funksjonstaster med taktil tilbakemelding.
- Høyytelses CAN- og Ethernet-grensesnitt for ulike kommunikasjonsoppgaver
- Fritt programmerbar til IEC 61131-3 med CODESYS 3.5
Applikasjon
Applikasjon | for mobile applikasjoner; For bruk i industrielle miljøer; for bruk i våte omgivelser |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 12,00 / 24,00 |
Strømforbruk [mA] | < 210,00; (24 V DC) |
Strømforbruk [W] | 5,00 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 1 |
---|
Innganger
Antall digitale innganger | 1; (ikke-konfigurerbar tjenesteinngang) |
---|
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | CODESYS 3.5; Qt |
---|---|
PLS-funksjon for IEC 61131-3 | ja |
Operativsystem | Embedded Linux |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN; Ethernet |
---|---|
Antall CAN-grensesnitt | 1 |
Antall Ethernet-grensesnitt | 1 |
Overføringshastighet | 10 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protokoll | CANopen; SAE J1939; uavhengig protokoll | |
Profil | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Grensesnitt | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Fabrikkinnstilling |
|
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Overføringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |
Protokoll | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Merknad om grensesnitt |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...65,00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||||||
Lagringstemperatur [°C] | -30,00...85,00 | ||||||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (ikke kondenserende) | ||||||
Maks. høyde over havet [m] | 5 000,00 | ||||||
Beskyttelse | IP 65; IP 67 | ||||||
Grad av tilsmussing_ | 2,00; (før installasjon og når enheten skiftes ut) | ||||||
Kjemiske medier |
|
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Saltspraytest |
|
||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 105,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jernbaneapplikasjoner |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 491,55 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type montering | panel/overflate; installasjon på paneler; (panelutsnitt: 114 x 99 mm) | ||||||
Dimensjoner [mm] | 125,10 x 110,00 x 41,30 | ||||||
Materialer | hus: helstøpt aluminium pulverlakkert; Display: glass antirefleks og herdet; baksiden av huset: plast; membran: Gore-Tex | ||||||
Informasjon om levetid |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Driftselementer |
|
||||
Skjermoppløsning | 800,00 x 480,00 | ||||
Skjermtype | fargeskjerm | ||||
Skjermstørrelse | 4,3" | ||||
Bildesideforhold | 16:10 | ||||
Bakgrunnsbelysning for skjerm | LED | ||||
Fargedybde | 24 Bit | ||||
Lysstyrke [cd/m²] | 1 000,00; (justerbar: 0...100 %; I trinn av: 1 %) | ||||
Kontrastforhold | 800:1 |
Maskinvare
Prosessor | ARM Dual Core 64 Bit 1,4 GHz |
---|---|
Aktivt minne | 1 GByte RAM |
Masselager | 4 GByte Flash |
Ikke-flyktig minne | 8 kByte |
Dataminner
Sanntidsklokke | ja; UTC, batteribuffer |
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - CAN
Koblinger: 1 x M12; koding: A |
Elektrisk tilkobling - ETH
Koblinger: 1 x M12; koding: D |