trådløs IoT-gateway
AIK050
io-key Cellular IoT Gateway IOL 2P WW
Applikasjon
Applikasjon | Sensordata samlet inn og sendt til ifm-skyen via radiooverføring | |
---|---|---|
Radiogodkjenning for | USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; Sør-Afrika | |
Merknad om radiogodkjenning |
|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 2 000,00 |
Strømforbruk [W] | 8,60 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Merkestrøm pr. port [A] | 0,50; (IO-Link-port) |
Antennevinning [dB] | 3,00 |
---|
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Utganger
Antall digitale utganger | 2 |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 200,00 |
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | dashbordvisning med alarmfunksjoner via e-post eller tekstmelding |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link; Mobilnettverk; Bluetooth |
---|
Transmisjonstandard | BLE 5.0 | |
---|---|---|
Frekvensbånd | 2402...2480 MHz | |
Overføringsstrøm [mW] | 2,51 | |
Brukstype | servicegrensesnitt | |
Merknad om grensesnitt |
|
Antall porter | 2 |
---|---|
Unterstützte IO-Link Revision | 1.0; 1.1 |
Overføringstype | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Transmisjonstandard | NarrowBand-IoT; 2G quadband GSM; LTE Cat-M1 |
---|---|
Frekvensbånd | B1(2100); B2(1900); B3(1800); B4(AWS1700); B5(850); B8(900); B12(700); B18(800); B19(800); B20(800); B26(850); B28(700) |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...50,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...60,00 |
Maks. høyde over havet [m] | 3 000,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||
Støtmotstand |
|
||||||
Radiogodkjennelse | EN 301511 EN 301908-1 EN 301908-13 EN 300328 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 152,60 |
---|---|
Materialer | hus: ABS |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling - IO-Link
IO-Link Port 1 | Koblinger: 2 x M12; koding: A |
---|
Elektrisk tilkobling - strømforsyning
Power | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|