IO-Link startsett
- IO-Link startsett med 4-ports master for en rask start
- Kompatibel med IO-Link parameterinnstillingsprogramvaren "moneo configure SA"
- Oppstartspakke for feltbusskommunikasjon og IIoT-applikasjoner med MQTT og JSON for nedlasting
- Inkludert IO-Link sensor, plug-in strømforsyning med utskiftbar adapter, Ethernet og sensorkabel
Konfigurer intelligente sensorer og koble dem til en PLS og IT-verdenen
Med IO-Link-startsettet kan du teste grensesnittet for kommunikasjon til IO-Link-masteren rett på skrivebordet. Den intuitive LR DEVICE parameterinnstillingsprogramvaren finner alle IO-Link-mastere i nettverket og skaper en oversikt over hele anlegget. I tillegg vises alle tilkoblede sensorer med de respektive parameterne. Dette gjør det mulig å stille inn parameterne til alle sensorene i systemet fra ett sentralt punkt.
Kontinuerlige prosessverdier kan leses direkte via IO-Link.
Den desentraliserte IO-Link-masteren er en gateway mellom intelligente IO-Link-sensorer og feltbussen til kontrolleren. Slik kobler du enkelt robuste komponenter fra automasjonsteknologi til IT-verdenen.