IO-Link-programvare
- Rask og enkel integrering av intelligente sensorer i PLC-verdenen
- Enkel, rask og intuitiv oppstart av 1D/2D-kodelesere, 3D-kameraer og RFID-lesere
- Apper for drift på AS-Interface-gatewayer med feltbussgrensesnitt
- Enkel, tydelig representasjon av prosessverdiene
- Forkortet oppsettstid under igangkjøring
IO-Link programvare
Via lenken "moneo configure" kan du finne programvare for nøyaktige online og offline parameterinnstillinger av IO-Link-sensorer ved bruk av USB-master eller IO-Link-master fra ifm. Den muliggjør enhetlig parameterinnstilling og visning av prosessdata for alle sensorer og aktuatorer med IO-Link-grensesnittet (produsentuavhengig) og parameterinnstilling og presentasjon av prosessdataene til IO-Link-mastere fra ifm.
Via lenken "Apper" kan du finne verktøyene til AS-i masterne (AC14) for parameterinnstilling og oppsett av IO-Link sensorer, 1D/2D kodelesere, 3D kameraer, og RFID lese/skrivehoder. ifm tilbyr også apper for logging og lagring av prosessdata for AS-i IO-Link-moduler og for å administrere AS-i-konfigurasjoner.