IO-Link-posisjonssensorer
- Kapasitive sensorer for posisjonsdeteksjon eller nivåovervåking
- Avstandssensorer med svært lang rekkevidde og bakgrunnsdemping
- Ultralydsensorer for berøringsfri deteksjon av objekter
- Fotoceller for spesifikke bruksområder
- Med koblingsutgang, analogt signal og IO-Link
IO-Link - Induktive sensorer
IO-Link - Kapasitive sensorer
IO-Link - Magnetiske sensorer
IO-Link - Ultralydsensorer
IO-Link - Sylindersensorer
IO-Link - Fotoceller
IO-Link - Avstandssensorer
IO-Link - Tilbakemeldingssystemer for ventilaktuatorer
IO-Link posisjonssensorer
Posisjonssensorer er i dag uunnværlige i industrielle applikasjoner for pålitelig å oppdage posisjoner på maskiner. Sammenlignet med mekaniske brytere tilbyr induktive, kapasitive og magnetiske sensorer ideelle egenskaper: kontaktfri drift uten slitasje, høye bryterfrekvenser og nøyaktighet. I tillegg er de ufølsomme for vibrasjon, støv og fuktighet.
Sylindersensorer brukes til posisjonsdeteksjon av stempler i pneumatiske sylindere.
I industrielle prosesser der væsker, luft eller gasser brukes, trengs det ventiler for dosering og kontroll. Ventilsensorer signaliserer pålitelig posisjonene til ventilaktuatorer, ventiler, sleider og klaffer.
Fotoelektriske sensorer som «kunstige øyne» er grunnleggende for automatiseringsteknologi. De brukes der pålitelig og berøringsfri deteksjon av den nøyaktige posisjonen til objekter er nødvendig. Materialet til objektet som skal oppdages, har ingen betydning. Sammenlignet med induktive, kapasitive og magnetiske sensorer, har fotoelektriske sensorer en mye større sensorsone.
Lasersensorer brukes til å oppdage svært små gjenstander. I kombinasjon med time-of-flight-måling kan selv lange avstander måles pålitelig.