• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. IO-Link
  3. IO-Link-moduler

IO-Link-moduler

  • For enkel tilkobling av binære sensorer til enhver IO-Link-master
  • Data- og energioverføring også mulig med uskjermet tilkoblingskabel
  • Godt synlig LED-lysindikasjon for drift, koblingsstatus og feil
  • Robust design med full innkapsling for bruk i tøffe industrielle miljøer
  • Robuste M12-kontakter for tilkobling av sensorer og aktuatorer

Inngangsmoduler for IO-Link enheter

Opptil åtte konvensjonelle sensorer med svitsjeutganger kan kobles til feltmodulene med IO Link. Signalene overføres til en ønsket IO-Link master/PLC via én uskjermet M12 tilkoblingskabel. Dette reduserer kompleksiteten av ledninger betraktelig siden konvensjonell parallell ledning av hver sensor eller aktuator til kontrolleren ikke lenger er nødvendig. Det sparer også brukeren for et stort antall terminaler, splitterbokser, inngangs-/utgangskort og kabellinjer. I motsetning til bussystemer krever ikke IO-Link noen konfigurasjon eller adressering. Dette forenkler oppsettet. Utmerket elektromagnetisk stabilitet, et bredt temperaturområde, høy beskyttelsesgrad og et robust hus kvalifiserer enheten for bruk i tøffe industrielle miljøer.