- Produkter
- Tilstandsovervåking
- Flow meter for trykkluft
Flow meter for trykkluft
- Måling til ISO 2533 og DIN 1343
- For trykkluft i industriell bruk samt argon (Ar), karbondioksid (CO2), nitrogen (N2)
- Stort måleområde opp til 700 Nm³/t
- Rask responstid og høy responsfølsomhet
- Med volumetrisk strømningsmengde, totalmengde og temperaturangivelse
Strømningsmålere for trykkluft
Trykkluftmåleren i SD-serien overvåker standard volumstrøm av trykkluft ved industriell bruk. Den oppdager de fire prosesskategoriene strømningshastighet, volumetrisk strømningsmengde, forbrukt mengde og middels temperatur. Sensoren leverer pålitelige prosessverdier selv ved temperatur- eller trykksvingninger. Sensorens høye nøyaktighet muliggjør pålitelig deteksjon av selv de minste mengder eller lekkasjer.
Toppforbruk, nåværende forbruk eller akkumulert forbruk kan nås og justeres via programmerte bryter- og alarmnivåinnstillinger - alt ved å trykke på en knapp.
Enhetene har to koblingsutganger som kan programmeres som normalt åpne eller normalt lukkede. For utgang av målt verdi kan én koblingsutgang også konfigureres som en skalerbar analog utgang. For overvåking av forbrukt mengde, sender den andre utgangen tellepulser til kontrolleren.
Parameterinnstillingen påvirkes av knappene på sensoren. Noen sensortyper kan i tillegg konfigureres via IO-Link, f.eks. ved hjelp av et USB-grensesnitt. LINERECORDER SENSOR programvaren brukes til å visualisere, overføre og arkivere parametersett.