• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Ultralydsensorer

Ultralydsensorer

  • Berøringsfri deteksjon uavhengig av farge, gjennomsiktighet eller overflateegenskaper til objektet
  • Meget stort deteksjonsområde
  • Intuitiv innstilling av deteksjonsområde via trykknapp eller IO-Link
  • Med programmerbar koblingsutgang og skalerbar analog utgang
  • Godt synlig LED-indikasjon for koblingsstatus og ekko

Ultralydsensorer

Ultralydsensorer brukes for pålitelig detektion av posisjonen og presis kontinuerlig avstandsmåling av faste stoffer, pulver og væsker. De sender og mottar lydbølger i ultralydområdet. Objektet som skal detekteres reflekterer lydbølgene og avstandsinformasjonen bestemmes via måling av flytiden. Blisterpakninger i emballasjeteknologi eller gjennomsiktige plastskåler i næringsmiddelindustrien kan for eksempel oppdages pålitelig.
Selv under driftsforhold med kraftig tilsmussing, støv eller tåke, oppdager sensorene gjenstander pålitelig og uten forstyrrelser.
ifms kompakte ultralydsensorer gir en spesielt liten blindsone, lange sanseområder og høy oppløsning.
Produktutvalget inkluderer enheter med programmerbar koblingsutgang, analog utgang eller en kombinasjon av begge. Utgangsfunksjon, bryterpunkter og måleområde stilles enkelt inn via en trykknapp på enheten eller via wire teach.
Noen sensortyper kan i tillegg konfigureres via IO-Link, f.eks. ved hjelp av et USB grensesnitt. LINERECORDER SENSOR-programvaren brukes til å visualisere, overføre og arkivere parametersett.