• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

IIoT-platform moneo: Digitalisering vereenvoudigd

Een continue verwerking van procesdata biedt  de beste basis voor succesvolle ondernemingsbeslissingen voor  de lange termijn. Om de relevante  informatie uit het productieniveau te verkrijgen, is een  betrouwbare aansluiting van de sensoren op de IT-structuur onmisbaar.

Als krachtig IIoT-platform vormt moneo op effectieve en efficiënte wijze de brug tussen beide werelden en creëert  zo een eenvoudig toegang  tot de digitale evolutie .

Het modulaire concept van moneo biedt een keuze uit verschillende, eenvoudig te gebruiken  applicaties, die met elkaar te koppelen zijn . Van parametreren van sensoren  tot en met conditie monitoring  biedt moneo daarmee alle productkenmerken van toekomstbestendige IIoT-software.

Alleen u als gebruiker bepaalt welke applicaties concreet l nodig zijn en geactiveerd moeten worden.  Heel eenvoudig. Anders gezegd: moneo is geweldig– maar het is aan u om te bepalen hoe omvangrijk het moet zijn. Dat noemen wij ‘simply made for you’.

Het modulaire systeem: Uw moneo is zo groot als u het wilt.

Ervaar met moneo het gemak van de IT-ondersteunde procesoptimalisatie. moneo is het all-in-one-platform voor iedereen die met zijn installatie voorspellend aan de slag wil. Informatie verwerken, parameters aanpassen. Alles in een software.

moneo OS: Het IIoT-platform

Het brein en managementtool voor alle moneo-apps. Intelligente apparaat integratie maakt een digitale afbeelding van uw installatie mogelijk. Tool voor de berekening van datastroommodellen en met automatische alarmfunctie.

moneo infopoints: Het datavolume

Schaalbare applicaties op basis van licenties voor data en informatiepunten

moneo edgeConnect: De communicatie-interface

Vertaalt sensordata in leesbare informatie en slaat een brug tussen OT en IT.

moneo RTM: De analyse-software

De condition monitoring app voor de installatiebewaking voor Real Time Maintenance (RTM) doeleinden. Omvangrijke data-analyses dragen bij aan kortere stilstandtijden, effectievere onderhoudsplanning en kostengeoptimaliseerde productieprocessen.

moneo DataScience Toolbox: de kunstmatige intelligentie

De intelligente toolbox voor intelligente bewaking en optimalisatie van productieprocessen met vroegtijdige waarschuwingen en alarmen.

moneo configure: de parametreringssoftware

De app voor het parametreren en beheren van IO-Link-apparaten en ifm IO-Link-masters. Geïntegreerd, fabrikantoverkoepelend IODD-beheer voor tijdbespaing bij het parametreren van de sensor . Cockpit voor parallelle weergave van parameters en proceswaarden.

moneo appliance: De hardware

De optimale hardware met voorgeïnstalleerde software. Optioneel binnen bestaande infrastructuren en eenvoudig in het productienetwerk te implementeren . Eenvoudige inbedrijfstelling zonder IT-kennis. Netwerkknooppunt voor data verzameling en -verwerking. Continu systeemonderhoud door geïntegreerde dataopslag, updates, support en logging.

moneo starterkit: Testen en starten

Het complete pakket voor de conditiebewaking: hardware en software die op elkaar zijn afgestemd voor de bewaking en planning van onderhoudwerkzaamheden .

moneo blue: De app

De app voor mobiele parametrering en diagnose van IO-Link apparaten in de productie

Meer thema's rondom moneo, het IIoT-platform: