• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Stromingssensoren / flowtransmitters
  4. Luchtstromingssensoren
  5. SA4320

stromingssensor

SA4320

SAEXXXXBFRKG/US-100

stromingssensor

SA4320

SAEXXXXBFRKG/US-100

  • Meting van stroming en temperatuur gelijktijdig
  • Betrouwbare luchtstroombewaking
  • Wisselende rood/groen-weergave voor onmiskenbare markering van goede bereiken
  • Met schakeluitgangen, analoog signaal en IO-Link
  • Optimale uitlijning door draaibaarheid van de procesaansluiting
  • Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1
Procesaansluiting Ø 8 mm
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Montage Aanbevolen voor leidingdiameter; ( 15...400 mm)
Media Lucht
Mediumtemperatuur [°C] -20...100
Drukbestendigheid [bar] 50
Drukbestendigheid [MPa] 5
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] 50
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...30 DC; (naar SELV/PELV)
Stroomopname [mA] < 100
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Opwarmtijd [s] 10
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Uitgangssignaal schakelsignaal; analoog signaal; frequentiesignaal; IO-Link; (configureerbaar)
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Aantal digitale uitgangen 2
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20; (te verschalen)
Max. belasting [Ω] 350
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Frequentie van de uitgang [Hz] 0...1000
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] 200
Bedrijfsmodus relatief; absoluut gasvormig; (absoluut: refentiemeting aanbevolen; Fabrieksinstelling: relatief)
Weergavegebied [m/s] 0...36
Resolutie [m/s] 0,2
Schakelpunt SP [m/s] 2...30
Terugschakelpunt rP [m/s] 0,6...28,6
Analoog startpunt ASP [m/s] 0...24
Analoog eindpunt AEP [m/s] 6...30
Frequentie eindpunt FEP [m/s] 6,6...30
Frequentie van het eindpunt FRP [Hz] 100...1000
Gasvormige media - bedrijfsmodues absoluut
Instelbereik [m/s] 0...30
Grootste gevoeligheid [m/s] 0,6...30
Gasvormige media - bedrijfsmodus relatief
Instelbereik [m/s] 0...60
Grootste gevoeligheid [m/s] 0,6...30
Temperatuurbewaking
Meetbereik [°C] -20...100
Resolutie [°C] 0,2
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Gasvormige media - bedrijfsmodues absoluut
Herhaalnauwkeurigheid ± (3 % MW + 0,6 % MEW)
Gasvormige media - bedrijfsmodus relatief
Nauwkeurigheid ± (10 % MW + 2 % MEW); (referentiecondities: DN50; Binnendiameter 51 mm; binnen het bereik van de grootste gevoeligheid: 20 °C / < 6 bar; Insteekdiepte: 15 mm; lengte toevoer leiding: 2,5 m; genormeerde snelhied volgens DIN ISO 2533 aan de sensortip)
Herhaalnauwkeurigheid ± (3 % MW + 0,6 % MEW)
Temperatuurbewaking
Temperatuurdrift ± 0,005 K/°C
Nauwkeurigheid [K] ± 2 / + 8; (stromingssnelheid > 20 % MEW en 20 °C: ± 2)
Reactietijden
Reactietijd [s] 7
Temperatuurbewaking
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] 30 (T09); (Stromingssnelheid: ≥ 10 m/s)
Software / programmering
Instelmogelijkheden hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; stroom-/ frequentieuitgang; Medium selectie; demping; Teach-functie; display draaibaar / uit te schakelen; standaard maateenheid; kleur proceswaarde
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profiel Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-Mode ja
Vereiste masterportklasse A
Proceswaarden analoog 2
Proceswaarden binair 2
Min. procescyclustijd [ms] 3
Ondersteunende DeviceIDs
Bedrijfsaard DeviceID
Factory setting / ModE = (REL) 1237
ModE = (ABS) 1238
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...80
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 65; IP 67
Toelatingen / testen
EMC
DIN EN 60947-5-9
Schokbestendigheid
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN EN 60068-2-6 2 g (10...2000 Hz)
MTTF [jaren] 131
UL-goedkeuring
UL Certificeringsnummer I017
File nummer UL E174189
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 343,8
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Procesaansluiting Ø 8 mm
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
Display eenheid 6 x LED, groen (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
schakelstatus 2 x LED, geel
gemeten waarde alfanumeriek display, rood/groen 4-digit
Opmerkingen
Opmerkingen
MW = Meetwaarde
MEW = eindwaarde meetbereik
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld