- Producten
- Beeldverwerking / identificatie
- Optische identificatie
- Multicode Reader inclusief tekstherkenning en IO-Link
- O2I414
Datamatrix en barcodescanners
O2I414
O2IRRDKG/E1/IO/EF/TB/T
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Beeldresolutie [px] | 1280 x 960 |
Max. leessnelheid [Hz] | 40 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | polarisatiefilter |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 400; (18 V DC typisch) |
Max. stroomopname [mA] | 800; (18V DC, met geschakelde uitgangen, geheugenstick actief) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 617 |
Beeldsensor | CMOS beeldsensor zwart/wit |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 1; Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Ingangen
Trigger | extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); intern |
---|---|
Aantal digitale ingangen | 1 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
Aantal digitale uitgangen | 2; (configureerbaar) |
Uitgangsfunctie | configureerbaar |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Leesveldafmeting [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkafstand [mm] | > 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Beeldresolutie [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lenstype | Telelens | ||||||||||||||||||||||||||||
Leesbare codes | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||||||||||
Code kwaliteit gebaseerd op |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Leesbare lettertypes | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||||||||||
Tekstherkenning | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Polarisatiefilter beschikbaar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Omnidirectioneel lezen | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Max. hoek tot het beeldvlak [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max. leessnelheid [Hz] | 40 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | Teach knop; via PC met ifm Vision Assistant |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Aantal Ethernet-interfaces | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissiestandaard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Transmissiesnelheid | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocol | TCP/IP | ||||
Fabrieksinstellingen |
|
||||
Toepassingstype | Parametrering |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...50 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...70 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90; (niet condenserend) |
Max. hoogte boven NAP [m] | 4000 |
Beschermklasse | IP 65 |
Vervuilingsgraad | 3 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
Fotobiologische veiligheid | vrije groep; (EN 62471) | ||||
Elektrische veiligheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 596,8 |
---|---|
Wijze van montage | schroefmontage; (boring M4 x 7 mm) |
Afmetingen [mm] | 45 x 45 x 86 |
Materialen | behuizing: zinkdrukgiet gepoedercoat; lens: PMMA; LED-venster: PC; drukknop: POM |
Materiaal afdichting | FKM |
Aandraaimoment [Nm] | 2,1 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedienelementen |
|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|