- Producten
- IM5175
inductieve analoge sensor met IO-Link
IM5175
IMC4035A2PKG/F/IO/US
inductieve analoge sensor met IO-Link
IM5175
IMC4035A2PKG/F/IO/US
- Contactloze meting van afstanden tot 26 mm
- Nauwkeurige, gelineariseerde stroomuitgang
- Groot temperatuurbereik
- Grote herhaalnauwkeurigheid
- LED-indicatie voor controle van werkbereik en de werking
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Communicatie interface | IO-Link |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 54 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 15...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 33 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 100 |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10; (lineair; gradiënt: 0,3125 V/mm; bij een frontale benadering en target gemaakt van staal (St37): 105 x 105 x 1 mm) |
Min. weerstand last [Ω] | 2000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Meetbereik [mm] | 3...35 |
---|---|
Schakelpunt IO-Link [mm] | 6,13...32,69 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,8 / messing: 0,5 / aluminium: 0,5 / koper: 0,4 | |
---|---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...15 | |
Opmerking voor de hysterese |
|
|
Lineariteitsfout van de analoge uitgang [%] | ± 2; (van eindwaarde meetbereik) | |
Herhalingsnauwkeurigheid analoge uitgang [%] | ± 2; (van eindwaarde meetbereik) | |
Temperatuurcoëfficiënt [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
Temperatuurdrift | ± 5 %; (van eindwaarde meetbereik) |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | < 20 |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiel | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | schakelcyclusteller; inschakel-cyclus teller; bedrijfsurenteller; interne temperatuur; applicatie specifieke markering | ||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
||||||||
Opmerking |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 231 | ||||||||||
Embedded software inbegrepen | ja | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 158,5 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materialen | PA (polyamide); 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|