• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. IE5456

Inductieve sensor met IO-Link

IE5456

IEK3006-FRKG/IO/AS

Inductieve sensor met IO-Link

IE5456

IEK3006-FRKG/IO/AS

  • Goed zichtbare aanduiding van de bedrijfstoestand
  • Grote schakelafstand voor grote installatiebeschikbaarheid
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP/NPN; (parametreerbaar)
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Communicatie interface IO-Link
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 50
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 15
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP/NPN; (parametreerbaar)
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 600
Kortsluitbeveiliging ja
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelpunt IO-Link [mm] 1,13...5,61; (parametreerbaar)
Meetbereik IO-Link [mm] 0,6...6
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,5 / koper: 0,4
Hysterese [% van Sr] 3...15
Opmerking voor de hysterese
parametreerbaar
Lineariteitsfout IO-Link [%] ± 3; (van eindwaarde meetbereik)
Herhaalnauwkeurigheid IO-Link [%] ± 2; (van eindwaarde meetbereik)
Temperatuurdrift ± 10 %; (van eindwaarde meetbereik)
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profiel Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
SIO-Mode ja
Vereiste masterportklasse A
Min. procescyclustijd [ms] 3,2
IO-Link procesdata (cyclisch)
functie bit lengte
proceswaarden 16
apparaat status 4
binaire schakelinformatie 2
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) schakelcyclusteller; inschakel-cyclus teller; bedrijfsurenteller; interne temperatuur; applicatie specifieke markering
Ondersteunende DeviceIDs
Bedrijfsaard DeviceID
default 1274
Opmerking
Voor extra informatie, bekijk de IOOD.pdf file onder de tab "Downloads"
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...75
Beschermklasse IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (in combinatie met een volgens voorschrift gemonteerde ifm aansluitkabel)
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
EN 55011 klasse B
Trillingsbestendigheid
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frequentiecycli, 1 octaaf/minuut, in 3 assen
Schokbestendigheid
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halve sinus; 3 schokken in iedere richting van de 3 ascoördinaten
Permanente schokbestendigheid
EN 60068-2-27 Eb 40 g 6 ms; 4000 schokken in ieder richting van de 3 ascoördiaten
Snelle temperatuurwisseling
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycli
Zoutsproeitest
EN 60068-2-52 Kb ernst van de situatie 5 (4 testcycli)
MTTF [jaren] 778
Embedded software inbegrepen ja
UL-goedkeuring
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
industriële voedingen Limited Voltage/Current
UL Certificeringsnummer A031
File nummer UL E174191
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 15,3
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 50
Schroefdraadtype M8 x 1
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: LCP wit; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aandraaimoment [Nm] A = 5 mm: < 3 Nm; B: < 5 Nm
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 4 x LED, geel brand
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M8; codering: A; Contactpinnen: verguld
Diagrammen en curves
Montage