• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Verbindingskabels
  4. Verbindingskabels
  5. EVF151

Verbindingskabel

EVF151

VDOAF030VAS0002P03STGF030VAS

Verbindingskabel

EVF151

VDOAF030VAS0002P03STGF030VAS

  • Voor het gebruik in hygiënische en natte omgevingen binnen de levensmiddelenindustrie
  • Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Groot temperatuurbereik en hoge beschermklasse
  • Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
  • Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
  • ce
  • ukca
  • cul
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
Applicatie Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Beschermklasse III
Stroombelasting gezamenlijk [A] 3
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] 5...80
Beschermklasse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen
UL-goedkeuring
industriële voedingen Class 2
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 72
Afmetingen [mm] 10 x 10 x 36
Materialen behuizing: PP grijs; Afdichting: EPDM
Materiaal overwerpmoer 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Toepasbaar in kabelrupsen ja
Toepasbaar in kabelrupsen
buigradius bij bewegende applicaties min. 10 x kabeldiameter
bewegingssnelheid max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
buigcycli > 1 Mio.
torsiebelasting ± 180 °/m
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,3...0,5 Nm
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, MPPE, Halogeen vrij, grijs, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,3...0,5 Nm