• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Verbindingskabels
  4. Verbindingskabel voor Ethernet
  5. EVC927

Ethernet-verbindingskabel

EVC927

VSTGN040MSS0005K04STGP040--S

Ethernet-verbindingskabel

EVC927

VSTGN040MSS0005K04STGP040--S

  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Ommanteling van de kabel is gemaakt van halogeen-vrij en brandvertragend materiaal
  • Voorzien van robuuste M12 connector voor Industrieël Ethernet
  • Groot temperatuurbereik en hoge beschermklasse
  • Goede elektromagnetische verdraagzaamheid dankzij afgeschermde kabel
  • ce
  • ukca
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermde kabel; Toepasbaar in kabelrupsen
Uitvoering Ethernetkabel, D-gecodeerd
Applicatie Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Industriële applicaties / fabrieksautomatisering
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 30 AC / 60 DC
Beschermklasse III
Stroombelasting gezamenlijk [A] 1,5
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] -25...90
Opslagtemperatuur [°C] -25...55
Luchtvochtigheid bij opslag [%] 10...100
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse
1K22/ DIN 60721-3-1
Beschermklasse IP 65; IP 67; (M12-stekker/ RJ45 stekker: IP 20)
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 333,6
Materiaal gegoten onderdeel TPU / PC
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Toepasbaar in kabelrupsen ja
Toepasbaar in kabelrupsen
buigradius bij bewegende applicaties min. 10 x kabeldiameter
bewegingssnelheid max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
buigcycli > 3 Mio.
torsiebelasting ± 180 °/m
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: TPU, zwart; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, groen, Ø 6,5 mm, Afgeschermd; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x RJ45, recht; Behuizing: PC; Contactpinnen: verguld