• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Beeldverwerking / identificatie
  3. RFID
  4. ID-tags
  5. E80317

RFID-tag

E80317

ID-TAG/D20X2.15/01

RFID-tag

E80317

ID-TAG/D20X2.15/01

  • RFID transponder 125 kHz - Q5
  • Betrouwbare codering van werkstukdragers
  • Geschikt voor installatie op kunststoffen en metalen dragers
  • ce
  • ukca
Toepassingsgebied
Applicatie Codering van werkstukdragers in geleide transportsystemen
Bedrijfstemperatuur (actief) [°C] -25...70
Piektemperatuur (passief) [°C] 130; (testduur: 1 x 100 h)
Elektrische eigenschappen
Zendfrequentie [MHz] 0,125
Opslagruimte [bit] 224
Max. leescycli onbegrensd
Max. schrijfcycli 100000
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Opslagtemperatuur [°C] -40...90
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [jaren] 2854
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 2,25
Afmetingen [mm] Ø 20 / L = 2,2
Materialen PC zwart
Opmerkingen
Opmerkingen
piektemperatuur 1 x 100 h
Opslagtemperatuur 1 x 1000 h
schokken 6 Achsen je 2000 Schocks
vibratie 3 Achsen je 2,5 h
Verpakkingseenheid 1 stuk
Aanvullende informatie
schrijf-/leesafstand (mm)
ID-TAG positionering lezen schrijven
DTA100 overhead 10...28 10...28
DTA101 overhead 10...28
DTA200 voorzijde 35 35
DTA201 voorzijde 35
DTA300 voorzijde 50 50
DTA301 voorzijde 50
Alle gegevens gelden bij statische lees-/schrijfsituaties
Aanduidingen zonder commentaar hebben betrekking tot de installatie van ID-Tags in niet-metalen omgevingen.