AS-Interface vlakkabelaftakking
E75354
FC Splitter ye ProcessL
AS-Interface vlakkabelaftakking
E75354
FC Splitter ye ProcessL
- Voor de overgang van AS-i-vlakkabel naar M12-connector
- Hygiënisch ontwerp voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Eenvoudige en snelle aansluiting met behulp van prikkabeltechniek
- Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
- Groot temperatuurbereik en hoge beschermklasse
Toepassingsgebied
Uitvoering | AS-i |
---|---|
Applicatie | Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Beschermklasse | III |
Voedingsspanning AUX DC [V] | 18...32 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 2 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -30...80 |
---|---|
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 80; (31 °C; lineair afnemend tot 50% (40 °C)) |
Max. hoogte boven NAP [m] | 2000 |
Beschermklasse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Vervuilingsgraad | 2 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 104,3 |
---|---|
Materialen | metalen delen: 1.4404 (roestvast staal / 316L); afdichting contactpinnen: FPM; O-ring: EPDM |
Aandraaimoment [Nm] | 2,5; (bevestigingsmoeren) |
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Aandraaimoment: 1,2...1,4 Nm |
---|