Flensplaat voor niveausensoren
E43201
FLANGE PLATE 73-90/G3/4
Flensplaat voor niveausensoren
E43201
FLANGE PLATE 73-90/G3/4
- Optioneel voor gebruik van niveausensoren met geleide microgolf
- Eenvoudige, snelle en voordelige montage in een tankdeksel
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor niveausensoren LR |
---|---|
Montage | volgens DIN 24557 |
Tankdruk [bar] | -1...16 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...80 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 257,3 |
---|---|
Wijze van montage | volgens DIN 24557 |
Materialen | flens: 1.4305 (roestvast staal / 303); Afdichting: NBR |
Aandraaimoment [Nm] | 6...9 |
Aansluiting sensorzijde | schroefdraad G 3/4 binnendraad |
Procesaansluiting | flens Ø 90 mm |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|