Flensplaat voor niveausensoren
E43007
FLANGE PLATE 54-52X52
Flensplaat voor niveausensoren
E43007
FLANGE PLATE 54-52X52
- Optioneel voor het gebruik van capacitieve niveausensoren
- Eenvoudige, snelle en voordelige montage in een tankdeksel
- Comfortabele instelling van de gewenste invaldiepte van de sensor
- Stabiele bevestiging van de sensor door klemschroefverbinding
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor capacitieve niveausensoren LK, LI, LT, LL |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 0,5 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...80 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 121 |
---|---|
Materialen | flens: aluminium geanodiseerd; Overwerpmoer: roestvast staal; Afstandhuls: messing; klemring: FKM; Afdichting: Tesnit |
Aandraaimoment [Nm] | 6...9 |
Aansluiting sensorzijde | Klemadapter Ø 16 mm |
Procesaansluiting | flens |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|