Verbindingskabel
E3M151
CONNECTION CABLE M12 5M
Verbindingskabel
E3M151
CONNECTION CABLE M12 5M
- Betrouwbare aansluiting van een mobiele 3D-camera aan een display
- Goede elektromagnetische verdraagzaamheid dankzij afgeschermde kabel
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Afgeschermde kabel; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Uitvoering | voor 3D-Smart-Sensor mobiel met analoge videouitgang PAL |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 274,3 | ||
---|---|---|---|
Materialen | behuizing: PUR; Afdichting: FKM; contactpen: CuSn6 vernikkeld en verzinkt | ||
Materiaal overwerpmoer | 1.4305 (roestvast staal / 303) | ||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 5 m, TPU, zwart, Ø 6 mm, Afgeschermd; 3 x 0,25 mm² |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303) |