Inlasadapter voor processensoren
E30531
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
Inlasadapter voor processensoren
E30531
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
- Inlasadapter voor tankbodem en -wand
- Voor het gebruik in industriële en hygiënische applicaties
- Robuuste RVS-uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Hoge drukvastheid
Toepassingsgebied
Uitvoering | met lekkageopening | |
---|---|---|
Montage | voor dikke tankwanden en ongunstige lascondities; voor tankbodem en -wand | |
Drukbestendigheid [bar] | 16 | |
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 362 |
---|---|
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / R |
Aansluiting sensorzijde | G 1 binnendraad Aseptoflex Vario |
Procesaansluiting | Inlasadapter Ø 85 mm |
Afdichting | afdichtring |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
|
---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|